Descargar documento () de 20
We make what matters work*

114753
XLSR5166

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1600 x 600mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114753
EAN
4015081141531
Product Length/Depth
1550 mm
Product Height
25 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.