Descargar documento () de 20
We make what matters work*

115168
XVTL-VP20/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=2000mm, (2pc.)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115168
EAN
4015081145683
Product Length/Depth
1885 mm
Product Height
50 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1849 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.