Descargar documento () de 20
We make what matters work*

115250
XVTL-CLIPSNUT-M8

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Clipsnut, M8

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
115250
EAN
4015081146505
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
20 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Accessory
Control centres XVTL
Special features
M8 clips nut for fixing var. parts to frame
Type
Accessory\nControl centres XVTL
Thread size
8
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Accessory/spare part type
Cage nuts
Material
Steel
Unit type
Accessory
Suitable for plate thickness - max
2.5 mm
Thread type
Metric

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.