Descargar documento () de 20
We make what matters work*

115376
FAZ-D50/4

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 50 A, 4p, characteristic: D

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalog Number
115376
EAN
4015081147762
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.49 kg
Compliances
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
IEC/EN 60947-2
UL (File No. E177451)
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
IEC/EN 60898
North America (UL recognized, CSA certified)
CE marking
UL 1077
CSA-C22.2 No. 235
EN45545-2
IEC 61373

Especificaciones del producto

Used with
Miniature circuit breaker
FAZ
Amperage Rating
50 A
Features
Additional equipment possible
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
UL/CSA Type: -
IP20 (IEC)
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.8 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Tripping characteristic
D
Voltage rating (UL CSA 13)
480 Y/277 V AC
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
4
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Number of poles
Four-pole
Release characteristic
D
Type
  • FAZ
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
  • Branch circuits, not as BCPD
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles (protected)
4
Number of poles (total)
4
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
50 A
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
17.3 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas