Descargar documento () de 20
We make what matters work*

116169

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=2000x300mm, IP40, (2pc.)

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116169
EAN
4015081159086
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.