Descargar documento () de 20
We make what matters work*

116180
XVTL-S-6/18-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1800x600mm, IP40, (2pc.)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116180
EAN
4015081159192
Product Length/Depth
1800 mm
Product Height
50 mm
Product Width
490 mm
Product Weight
22.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.