Descargar documento () de 20
We make what matters work*

116200

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=2000x1200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116200
EAN
4015081159390
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
27 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
2000 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.