Descargar documento () de 20
We make what matters work*

119868

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for cable lugs, size 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119868
EAN
4015081177196
Product Length/Depth
93 mm
Product Height
62 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
0.102 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM2, PN2, NS2
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
Frame
NZM2
Terminal capacity (aluminum conductor)
10 mm² - 50 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
Terminal capacity (copper conductor)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
Number of poles
Three-pole
Type
Terminal cover
Phase separator type
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.