Descargar documento () de 20
We make what matters work*

119869

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for cable lugs, size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119869
EAN
4015081177202
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
67 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM3, PN3, NS3
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
Frame
NZM3
Terminal capacity (aluminum conductor)
10 mm² - 120 mm² (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
Terminal capacity (copper conductor)
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)
Number of poles
Three-pole
Type
Terminal cover
Phase separator type
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.