Descargar documento () de 20
We make what matters work*

119870

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 4p, for cable lugs, size 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119870
EAN
4015081177219
Product Length/Depth
124 mm
Product Height
62 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
0.88 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), NS2(-4)
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
Frame
NZM2
Terminal capacity (aluminum conductor)
10 mm² - 50 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
Terminal capacity (copper conductor)
10 mm² - 185 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
Number of poles
Four-pole
Type
Terminal cover
Phase separator type
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.