Descargar documento () de 20
We make what matters work*

119913
XLST5S104

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1000 x 400mm, IP55

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119913
EAN
4015081177530
Product Length/Depth
275 mm
Product Height
6 mm
Product Width
900 mm
Product Weight
5.797 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.