Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

11N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
11N
UPC
784564002488
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
1.06 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.008 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Trade size
1/2 in
Material
Polyamide 6

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.