Descargar documento () de 20
We make what matters work*

121442

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, F3A-flanges XF, for, WxD=800x600mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
121442
EAN
4015081192625
Product Length/Depth
700 mm
Product Height
30 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.