Descargar documento () de 20
We make what matters work*

123248

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Withdrawable, Selective operation

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123248
EAN
4015081208531
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Rated uninterrupted current (Iu)
1000 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.