Descargar documento () de 20
We make what matters work*

123255
IZMX16N4-U16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Withdrawable, Universal protection

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123255
EAN
4015081208609
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
32.49 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Rated uninterrupted current (Iu)
1600 A
Mounting Method
Withdrawable
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.