Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

124013
IZMX-DTV

IZMX-DTV. Control unit type V, DT520LSI

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
124013
EAN
4015081216185
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Especificaciones del producto

Used with
IZMX…
Accessory/spare part type
Communication and measuring function
Options / accessories trip blocks
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
  • Comes with every basic device type IZMX…-V…
  • Type V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.