Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

125051
OPTA4

Eaton SPX Encoder RS422 3DI(Out+5 V/+15 V) for variable frequency drive SPX

Especificaciones generales

Product Name
Eaton SPX encoder
Catalog Number
125051
EAN
4015081226627
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
UL report applies to both US and Canada
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14

Especificaciones del producto

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Encoder input module
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.