Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

125057
OPTAE

Eaton SPX Encoder 3DI(10 - 24 V)Out+15 V 2DO(24 V) for variable frequency drive SPX

Especificaciones generales

Product Name
Eaton SPX encoder
Catalog Number
125057
EAN
4015081226689
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E134360
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8

Control circuit

Output
2 Digital Outputs

Design verification
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
General information

Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.