Descargar documento () de 20
We make what matters work*

127668
EML32

Eaton EML Terminal block, 6 x 4/0-500 MCM, 6 x 120-240 mm², For use with: S801+, S811+, frame size V

Especificaciones generales

Product Name
Eaton S811 Accessory Terminal block
Catalog Number
127668
EAN
4015081250769
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
304.8 mm
Product Width
158.75 mm
Product Weight
0.431 kg
Certifications
CSA
UL File No.: E202571
UL508
CSA-C22.2 No. 65
UL
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 6223-02
CSA File No.: LR 353
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Suitable for number of poles
3
Terminal capacity
6 x 4/0-500 MCM
6 x 120-240 mm²
Terminal capacity (AWG)
6 x 4/0-500 MCM

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.