Descargar documento () de 20
We make what matters work*

129643
mMCMDC-C32/2

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 32 A, 2p, characteristic: C, DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMCMDC MCB
Catalog Number
129643
EAN
5019586148513
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Z-FW/LP 248296 (Remote control and automatic switching device)
mMCM
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
32 A
Features
Additional equipment possible
Accessories required
ZP-IHK 286052
Fitted with:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Frame
45 mm
Pollution degree
2
Lifespan, mechanical
20000 operations
Mounting Method
Quick attachment with 3 latch positions for top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP20
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Busbar material thickness
0.8 mm - 2 mm
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Open mouthed/lift terminals
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Two-pole
Lifespan, electrical
10000 operations
Release characteristic
C
Type
  • Miniature circuit breaker
  • mMCM
Special features
  • Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
  • Tripping signal contact for subsequent installation Z-NHK 248434
Application
  • Switchgear for residential and commercial applications
  • xPole - Switchgear for residential and commercial applications
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.