Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319326
4K12300MMK4

Eaton 4K Drive shaft, Universal, Shaft diameter: 12 x 12 mm, Shaft length: 300 mm, For use with: K4 Rotary handles

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Catalog Number
1319326
EAN
8711426585577
Product Length/Depth
375 mm
Product Height
12 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Universal

Especificaciones del producto

Type
Drive shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
12 mm
Cross section width
12 mm
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
0 A
Shaft length
300 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Shaft diameter
12 x 12 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.