Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319329
4K12600MMK4

Eaton 4K Drive shaft, L=600mm, K4

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Catalog Number
1319329
EAN
8711426315679
Product Length/Depth
600 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.64 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Universal

Especificaciones del producto

Type
Drive shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
12 mm
Cross section width
12 mm
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
0 A
Shaft length
600 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Shaft diameter
12 x 12 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.