Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319460

Eaton QSA Neutral conductor, 40/63A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319460
EAN
8711426862470
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
75 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
  • Direct neutral conductor
  • Neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
4.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.