Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319462

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 40/63A

General specifications

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319462
EAN
8711426842175
Product Length/Depth
123 mm
Product Height
55 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.23 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
4.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.