Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319486
Neutral link QSAN400/630/800A

Eaton QSA Neutral conductor, 400/630/800A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319486
EAN
8711426211773
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
10 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
  • Direct neutral conductor
  • Neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
25 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
800 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.