Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1319831

Eaton 4K Drive shaft, L=300mm, K1/2S

General specifications

Product Name
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Catalog Number
1319831
EAN
8711426295377
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
6 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
0.075 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Universal

Especificaciones del producto

Type
Drive shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
6 mm
Cross section width
6 mm
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
0 A
Shaft length
300 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Shaft diameter
6 x 6 mm

Exportar especificación del producto

mCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.