Descargar documento () de 20
We make what matters work*

132619
M22-D-W-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, white, Blister pack for hanging

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132619
EAN
4015081295647
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Actuator color
White
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.