Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135747

Eaton Moeller® series Retro-reflector, round 76mm, metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135747
EAN
4015081325405
Product Length/Depth
82.55 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
0.33 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Type
Retro-reflector
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Number of mounting holes
0
Outside diameter
84 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Material
Plastic/metal

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.