Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135751
E58KAM18U

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M18, adjustable, stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135751
EAN
4015081325443
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
114.3 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.