Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135754
E58KC30

Eaton Moeller® series E58 Cable adapter, M30, stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Cable adapter
Catalog Number
135754
EAN
4015081325474
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Type
Conduit adapter
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.