Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135790

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, flat E51KF683

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135790
EAN
4015081325832
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.