Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135793
E51KF723

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, stainless steel, flat E51KF723

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135793
EAN
4015081325863
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.