Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135801
E51KF843

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, flat E51KF843

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135801
EAN
4015081325948
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
127 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
None

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.