Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135822

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=18 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 2-wire, Sn= 5 mm, Flush mounting, Two-wire, Insulated material

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135822
EAN
4015081326150
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.