Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135828
E55CAL30A2

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=30 mm, 1 N/O, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 10 mm, Flush mounting, Two-wire, Insulated material

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135828
EAN
4015081326211
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.28 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.