Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135832

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 10 mm, Flush mounting, PNP, Insulated material

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135832
EAN
4015081326259
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
129.54 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CE

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.