Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135841
E55CBL18T110

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 5 mm, Flush mounting, NPN, Insulated material

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E55 Proximity switch
Catalog Number
135841
EAN
4015081326341
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.