Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135850
E57-08GBE03-C

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/C, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 3 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135850
EAN
4015081326433
Product Length/Depth
166.62 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CE
UL 508
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA File No.: 224447
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.