Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135851
E57-08GE03-C

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 3 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135851
EAN
4015081326440
Product Length/Depth
177.8 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.