Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135859
E57-08GS01-C

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=8 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 1 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135859
EAN
4015081326525
Product Length/Depth
177.8 mm
Product Height
20.32 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA File No.: 224447
CE
CSA

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.