Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135870

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 5 mm, Flush mounting, PNP, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135870
EAN
4015081326631
Product Length/Depth
114.3 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.026 kg
Certifications
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
UL 508
CSA File No.: 224447
IEC/EN 60947-5-2
CE
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.