Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135875
E57-12GE10-C

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 10 mm, Non-flush mounting, NPN, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135875
EAN
4015081326686
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CE
CSA File No.: 224447
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.