Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135887
E57-12GU04-A

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=12 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 2-wire, Sn= 4 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135887
EAN
4015081326808
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.28 kg
Certifications
CE
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.