Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135898

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/C, 3-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 6 mm, Semi-shielded mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135898
EAN
4015081326914
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
160.02 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
None
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.