Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135908

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 10 mm, Semi-shielded mounting, NPN, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135908
EAN
4015081327010
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
45.72 mm
Product Width
129.54 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CSA Class No.: none
None
CSA File No.: none
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.