Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135910

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/C, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 10 mm, Semi-shielded mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135910
EAN
4015081327034
Product Length/Depth
154.94 mm
Product Height
45.72 mm
Product Width
129.54 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
None
CSA Class No.: none
CSA File No.: none
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.