Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135918
E57-18GE16-D1

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/C, 2-wire, 2 m connection cable, Sn= 16 mm, Non-flush mounting, PNP/NPN, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135918
EAN
4015081327119
Product Length/Depth
165.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
139.7 mm
Product Weight
0.28 kg
Certifications
CE
CSA File No.: 224447
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.