Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135934

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 20 - 250 V AC at 50/60 Hz, d=18 mm, 1 N/O, 2-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, Two-wire, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135934
EAN
4015081327270
Product Length/Depth
114.3 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA File No.: 224447
UL 508
CE
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.