Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135938
E57-18GU08-DDB

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/O, 2-wire, Plug-in connection M12 x 1, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, PNP/NPN, Metal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135938
EAN
4015081327317
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 224447
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CE
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.