Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

135941

Eaton Moeller series E57 Premium+ Series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=18 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 12 mm, Semi-shielded mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135941
EAN
4015081327348
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
154.94 mm
Product Width
48.26 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CSA File No.: none
None
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.